- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- K0137
Ecrou moleté en acier ou Inox DIN 6303
- K0138
Ecrou moleté en plastique
- K1472
Écrous moletés en plastique
- K1472
Écrous moletés en plastique, antistatiques
- K0141
Vis moletée en plastique
- K1473
Vis à tête moletée en plastique
- K1473
Vis à tête moletée en plastique, antistatiques
- K0139
Ecrou moleté à serrage rapide
- K0144
Contre-écrou moleté en acier ou Inox DIN 467
- K0143
Ecrou strié en acier ou Inox DIN 466
- K0140
Vis striée en acier ou Inox DIN 464
- K1163
Vis striée basse en acier et Inox DIN 653
- K0142
Bouton strié
- K0247
Bouton strié
- K0247
Boutons striés biopolymère
- K0247
Bouton strié antistatique
- K0110
Bouton strié
- K0110
Boutons striés en plastique avec métal détectable
- K0110
Boutons striés en plastique détectable visuellement
- K1099
Boutons striés en aluminium
- K1223
Bouton strié
- K1138
Tête moletée pour vis à tête hexagonale
- K0680
Tête moletée pour vis CHC
- K0681
Tête papillon pour vis CHC
- K1794
Poignées croisillon en plastique avec douille en acier saillante
- K1794
Poignées croisillon en plastique antibactérien avec douille en acier saillante
- K1794
Poignées croisillon en plastique résistant aux températures élevées avec douille en acier saillante
- K1794
Poignées croisillon en plastique détectables visuellement avec douille en acier saillante
- K1794
Poignées croisillon en plastique détectables par métal avec douille en acier saillante
- K0145
Ecrou croisillon en aluminium, similaire à DIN 6335
- K0146
Ecrou croisillon en Inox similaire à DIN 6335
- K0147
Ecrou croisillon en fonte grise DIN 6335
- K0682
Écrou croisillon en fonte revêtement plastique conformément à DIN 6335
- K0613
Ecrou croisillon soft
- K0148
Ecrou croisillon similaire à DIN 6335
- K1089
Écrous croisillons
- K1017
Écrou croisillon similaire à DIN 6335, composants métalliques en Inox
- K0683
Écrou croisillon à serrage rapide en fonte grise
- K0149
Bouton étoile en aluminium, similaire à DIN 6336
- K0150
Bouton étoile en Inox, similaire à DIN 6336
- K0151
Bouton étoile DIN 6336 en fonte grise
- K0152
Bouton étoile similaire à DIN 6336
- K1016
Bouton étoile en plastique similaire à DIN 6336, avec insert en inox
- K1514
Boutons étoiles en plastique avec insert acier saillant
- K0153
Bouton étoile avec insert acier saillant
- K0153
Boutons étoile en plastique avec métal détectable avec douille en acier saillante
- K0153
Poignées étoile en plastique détectable visuellement avec douille en acier saillante
- K1596
Boutons étoile en plastique avec palier anti-friction
- K1291
Bouton étoile avec collerette allongée
- K0155
Bouton étoile similaire à DIN 6336
- K1848
Boutons étoile en plastique DIN 6336
- K0155
Bouton étoile biopolymère similaire à DIN 6336
- K0154
Boutons étoile en biopolymère similaires à DIN 6336 composants en inox
- K0155
Bouton étoile antistatique similaires à DIN 6336
- K0154
Bouton étoile en plastique avec insert en Inox similaire à DIN 6336
- K0154
Boutons étoile antibactériens similaires à DIN 6336, inox
- K1090
Bouton étoile
- K0155
Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336
- K0154
Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, insert en inox
- K0743
Attache de sécurité
- K0156
Bouton étoile à serrage rapide
- K1088
Boutons étoile avec moyeu extensible
- K1811
Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité
- K0276
Poignée cinq lobes
- K1020
Bouton triangle
- K0183
Bouton triangle embase longue
- K1083
Boutons triangles
- K0785
Bouton triangle ergonomique
- K0980
Bouton triangle 2K ergonomique
- K1019
Bouton triangle dynamométrique
- K0278
Poignée étoile quatre lobes plate
- K1093
Poignées quatre étoiles
- K1297
Poignée cinq lobes avec taraudage
- K1298
Poignée cinq lobes avec filetage
- K0185
Bouton aster
- K0279
Poignée étoile cinq lobes
- K0786
Bouton aster ergonomique
- K1378
Poignées cinq lobes en plastique verrouillables
- K0280
Poignée de serrage haute
- K0779
Poignée de serrage ergonomique
- K0281
Vis à tête moletée
- K0255
Bouton aster
- K0255
Boutons cinq lobes antibactériens, inox
- K0260
Volant moleté
- K0261
Volant moleté insert en Inox
- K0250
Bouton champignon avec taraudage
- K1286
Bouton champignon avec taraudage
- K1287
Bouton champignon avec filetage
- K1288
Bouton champignon avec taraudage
- K1289
Bouton champignon avec filetage
- K1308
Bouton champignon avec taraudage, à collerette haute pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K1309
Bouton champignon avec filetage, à collerette haute pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K0251
Bouton champignon avec taraudage
- K0251
Bouton champignon avec filetage
- K0251
Boutons champignon biopolymère avec taraudage
- K0251
Boutons champignon biopolymère avec filetage
- K0251
Boutons champignon antibactériens avec taraudage, inox
- K0251
Boutons champignon antibactériens avec filetage, inox
- K0251
Bouton champignon antistatique avec taraudage
- K0251
Bouton champignon antistatique avec vis
- K0273
Poignée papillon en inox
- K1312
Écrou papillon pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K1313
Vis papillon pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K1314
Écrou papillon étroit Hygienic DESIGN
- K0274
Poignée papillon
- K0274
Poignées papillon antibactériennes, inox
- K0274
Poignée papillon antistatique
- K0274
Poignée papillon avec taraudage traversant
- K0783
Poignée papillon
- K0608
Poignée papillon à une oreille
- K0274
Poignées papillons « Miniwing »
- K0274
Poignées papillon « Miniwing » biopolymère
- K0274
Poignées papillon « Miniwing » antibactériennes, inox
- K0274
Poignée papillon « Miniwing » antistatique
- K0274
Poignées papillon « Miniwing » en plastique avec métal détectable
- K0274
Poignées papillon « Miniwing » en plastique détectable visuellement
- K0658
Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage traversant
- K1126
Écrou moleté
- K1126
Écrou croisillon
- K0180
Poignée « T »
- K0181
Poignée « T »
- K1871
Poignées en T en plastique
- K1203
Poignée en T Inox
- K1515
Poignées en T avec taraudage en Inox pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K0157
Bouton aplati
- K0650
Boule Inox ou aluminium DIN 319
- K0158
Boule en thermoplastique DIN 319 extension de gamme
- K0159
Boule lisse DIN 319 extension de gamme
- K0179
Broche série longue
- K0253
Poignée boule
- K0253
Poignées boule biopolymère
- K0254
Poignée boule tournante
- K0248
Bouton strié
- K0249
Sélecteur avec marquage
- K0277
Bouton moleté de serrage à couple constant
- K0178
Manette
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1163Vis striée basse en acier et Inox DIN 653 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox (A1).Finition :Acier : classe de résistance 5.8, naturel. Inox : naturel.Nota :La livraison se fait selon DIN 653 ou DIN 653-A.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D | D1 | D3 | H | K | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1163.03X10 | acier | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 10 | | | 0,79 € | | K1163.03X12 | acier | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 12 | | | 0,85 € | | K1163.03X16 | acier | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 16 | | | 0,84 € | | K1163.04X8 | acier | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 8 | | | 0,86 € | | K1163.04X10 | acier | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 10 | | | 0,94 € | | K1163.04X12 | acier | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 12 | | | 0,95 € | | K1163.04X16 | acier | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 16 | | | 1,01 € | | K1163.04X20 | acier | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 20 | | | 1,15 € | | K1163.05X10 | acier | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 10 | | | 1,16 € | | K1163.05X12 | acier | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 12 | | | 1,16 € | | K1163.05X16 | acier | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 16 | | | 1,22 € | | K1163.05X20 | acier | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 20 | | | 1,42 € | | K1163.05X25 | acier | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 25 | | | 1,49 € | | K1163.05X30 | acier | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 30 | | | 1,61 € | | K1163.06X12 | acier | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 12 | | | 1,58 € | | K1163.06X16 | acier | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 16 | | | 1,63 € | | K1163.06X20 | acier | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 20 | | | 1,69 € | | K1163.06X25 | acier | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 25 | | | 1,86 € | | K1163.06X30 | acier | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 30 | | | 2,17 € | | K1163.06X35 | acier | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 35 | | | 2,28 € | | K1163.06X40 | acier | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 40 | | | 2,47 € | | K1163.08X16 | acier | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 16 | | | 2,17 € | | K1163.08X20 | acier | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 20 | | | 2,29 € | | K1163.08X25 | acier | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 25 | | | 2,48 € | | K1163.08X30 | acier | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 30 | | | 2,77 € | | K1163.08X35 | acier | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 35 | | | 3,05 € | | K1163.08X40 | acier | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 40 | | | 3,41 € | | K1163.10X20 | acier | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 20 | | | 3,68 € | | K1163.10X25 | acier | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 25 | | | 3,97 € | | K1163.10X30 | acier | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 30 | | | 4,84 € | | K1163.10X35 | acier | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 35 | | | 5,15 € | | K1163.10X40 | acier | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 40 | | | 5,74 € | | K1163.032X10 | acier inoxydable | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 10 | | | 1,92 € | | K1163.032X12 | acier inoxydable | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 12 | | | 2,17 € | | K1163.032X16 | acier inoxydable | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 16 | | | 2,39 € | | K1163.042X8 | acier inoxydable | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 8 | | | 1,80 € | | K1163.042X10 | acier inoxydable | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 10 | | | 1,92 € | | K1163.042X12 | acier inoxydable | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 12 | | | 1,96 € | | K1163.042X16 | acier inoxydable | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 16 | | | 2,10 € | | K1163.042X20 | acier inoxydable | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 20 | | | 2,69 € | | K1163.052X10 | acier inoxydable | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 10 | | | 2,47 € | | K1163.052X12 | acier inoxydable | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 12 | | | 2,65 € | | K1163.052X16 | acier inoxydable | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 16 | | | 2,87 € | | K1163.052X20 | acier inoxydable | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 20 | | | 3,26 € | | K1163.052X25 | acier inoxydable | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 25 | | | 3,80 € | | K1163.052X30 | acier inoxydable | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 30 | | | 4,25 € | | K1163.062X12 | acier inoxydable | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 12 | | | 3,35 € | | K1163.062X16 | acier inoxydable | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 16 | | | 3,46 € | | K1163.062X20 | acier inoxydable | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 20 | | | 3,78 € | | K1163.062X25 | acier inoxydable | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 25 | | | 4,44 € | | K1163.062X30 | acier inoxydable | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 30 | | | 5,10 € | | K1163.062X35 | acier inoxydable | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 35 | | | 7,44 € | | K1163.062X40 | acier inoxydable | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 40 | | | 7,63 € | | K1163.082X16 | acier inoxydable | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 16 | | | 4,97 € | | K1163.082X20 | acier inoxydable | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 20 | | | 5,62 € | | K1163.082X25 | acier inoxydable | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 25 | | | 6,24 € | | K1163.082X30 | acier inoxydable | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 30 | | | 7,58 € | | K1163.102X20 | acier inoxydable | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 20 | | | 8,45 € | | K1163.102X25 | acier inoxydable | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 25 | | | 9,04 € | | K1163.102X30 | acier inoxydable | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 30 | | | 9,71 € | | K1163.102X40 | acier inoxydable | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 40 | | | 13,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|