- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2098Mandrins de centrage pour petits alésages, pour le serrage... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Inox 1.4305. Finition :Naturel.Nota :Le mandrin de centrage est utilisé dans les petits alésages (alésages borgnes ou traversants) pour positionner et serrer des pièces à usiner. Le mouvement de serrage s'effectue par le bas, manuellement ou de manière automatisée, par voie pneumatique ou hydraulique. Ils peuvent être réusinés au diamètre souhaité. L'alésage de positionnement de la pièce à usiner doit avoir une tolérance H7.
D min. = plus petit diamètre admissible auquel « D » peut être usiné.
- utilisable dans des alésages de Ø5 à Ø12,5 mm - structure compacte, espace de montage réduit - manipulation facile - position de montage libre - différentes variantes de montage possibles - protection de la surface de la pièce grâce à la pression de surface - adaptable à chaque diamètreDonnées techniques :La force de traction max. kN indiquée dans le tableau correspond à l'axe de traction D4.Montage :Si nécessaire, le diamètre D peut être adapté au diamètre à serrer. Dans ce cas, élargir le mandrin de centrage d'env. 0,2 mm (course de serrage) par rapport au diamètre au repos en fixant la tige de traction (vis à tête bombée à empreinte cruciforme) à l'aide de l'écrou hexagonal fourni. Le mandrin de centrage est alors usiné au diamètre intérieur de la pièce.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D min. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | L1 | L2 | SW1 | Force de serrage kN max. | Force de serrage max. kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2098.06080 | A | 8 | 6 | 10 | 6 | M6 | M3 | 12,5 | 2,5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 2,6 | - | | | 33,12 € | | K2098.08100 | A | 10 | 8 | 12 | 8 | M8 | M4 | 15 | 3 | 12 | 8 | 13 | 8 | 3,9 | - | | | 34,68 € | | K2098.10125 | A | 12,5 | 10 | 12,5 | 10 | M10 | M5 | 19 | 3 | 12 | 8 | 15 | 10 | 8,5 | - | | | 35,76 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|