- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1293Mandrins de centrage pour petits perçages |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Inox 1.4305. Finition :Naturel.Nota :Le mandrin de centrage est utilisé dans les petits alésages (forme A pour les alésages traversants, forme B pour les alésages traversants ou borgnes) pour positionner et serrer des pièces à usiner. Le mouvement de serrage est effectué manuellement par le haut à l'aide d'une clé Allen. Ils peuvent être réusinés au diamètre souhaité. L'alésage de positionnement de la pièce à usiner doit avoir une tolérance H7.
D min. = plus petit diamètre admissible auquel « D » peut être usiné.
- utilisable dans des alésages de Ø5 à Ø12,5 mm - structure compacte, espace de montage réduit - manipulation facile - position de montage libre - différentes variantes de montage possibles - protection de la surface de la pièce grâce à la pression de surface - adaptable à chaque diamètre
Forme A : pour les alésages traversants. Forme B : pour les alésages traversants ou les alésages borgnes.Montage :Si nécessaire, le diamètre D peut être adapté au diamètre à centrer. Dans ce cas, élargir le mandrin de centrage d’env. 0,2 mm (course de serrage) par rapport au diamètre de repos. Le mandrin de centrage doit ensuite être rectifié au diamètre interne de la pièce.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Mandrins de centrage expansibles, pour petits alésages, forme A |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D min. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | L1 | SW1 | SW2 | T | Couple de serrage max Nm | Force de serrage kN max. | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1293.105060 | A | 6 | 5 | 10 | 6 | M6 | M3 | 8 | 2,5 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0,9 | 0,19 | | | 31,50 € | | K1293.106080 | A | 8 | 6 | 10 | 6 | M6 | M3 | 10 | 2,5 | 10 | 6 | 6 | 2,5 | 6 | 2,4 | 0,34 | | | 32,00 € | | K1293.108100 | A | 10 | 8 | 12 | 8 | M8 | M4 | 12 | 3 | 12 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4,4 | 0,62 | | | 32,81 € | | K1293.110125 | A | 12,5 | 10 | 12 | 8 | M8 | M4 | 15 | 3 | 12 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8,1 | 0,62 | | | 33,94 € | |
|
Mandrins de centrage expansibles pour petits alésages, forme B |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D min. | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | SW1 | SW2 | T | Couple de serrage max Nm | Force de serrage kN max. | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1293.204050 | B | 5 | 4 | 10 | 8 | M8 | 6,5 | 2,5 | 9,8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0,9 | 0,15 | | | 30,40 € | | K1293.205060 | B | 6 | 5 | 12 | 8 | M8 | 8 | 2,5 | 9,8 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0,9 | 0,19 | | | 30,40 € | | K1293.206080 | B | 8 | 6 | 12 | 8 | M8 | 10 | 2,5 | 9,8 | 6 | 10 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 0,34 | | | 30,77 € | | K1293.208100 | B | 10 | 8 | 12 | 8 | M8 | 12 | 3 | 11,8 | 8 | 10 | 3 | 3 | 4,4 | 0,62 | | | 31,64 € | | K1293.210120 | B | 12 | 10 | 14 | 10 | M10 | 15 | 3 | 11,8 | 8 | 10 | 4 | 4 | 8,1 | 0,8 | | | 32,88 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|