Groupes de marchandise
Boutons striés en plastique avec métal détectable
K0110

Boutons striés en plastique avec métal détectable

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Les éléments de manœuvre détectables par métal sont fabriqués à partir de granulés de plastique conformes UE10/2011 et FDA.
Grâce à des additifs spéciaux contenus dans les granulés de plastique, les détecteurs de métaux (technologie à induction) peuvent détecter des particules aussi petites que des fragments de plastique de 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables par métal peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Matière :

Thermoplastique (polyamide renforcé de fibre de verre), détectable par métal, conforme UE10/2011 et FDA.
Composants en inox 1.4404.

Finition :Thermoplastique gris foncé RAL 7021.
Composants en inox poli.
Nota :L'additif détectable par métal peut entraîner des variations partielles de la couleur de la surface plastique.Utilisation :- Industrie agroalimentaire
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de l'emballage
Plage de température : -20 °C jusqu’à +100 °C.Avantages :détectable par métal.
Volume de détection ≥ 0,027 cm³.
Matériaux de qualité alimentaire.
Caractéristiques  :
Inox RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0110 Boutons striés en plastique avec métal détectable 213 kB

Dessins (aperçu complet)

Boutons striés en plastique avec métal détectable

Boutons striés en plastique avec métal détectable avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Boutons striés en plastique avec métal détectable avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageD

D1D2D3HH1TCAOAcc.PrixCommander
K0110.140005taraudageM515111311,54,36 5,11 €

Boutons striés en plastique avec métal détectable avec filetage

plus d'infos

Dessins

Boutons striés en plastique avec métal détectable avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageD

D1D2D3HH1LCAOAcc.PrixCommander
K0110.140005X10filetageM515111311,54,310 6,01 €
K0110.140006X20filetageM615111311,54,320 6,57 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33