Groupes de marchandise
Boutons striés en plastique détectable visuellement
K0110

Boutons striés en plastique détectable visuellement

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Les éléments de manœuvre détectables visuellement sont fabriqués à partir de granulés de plastique teintés en bleu, conformes UE10/2011 et FDA.
Cette couleur assure un contraste visuel entre l'élément de manœuvre et les autres fluides et matériaux. Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables visuellement peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Matière :

Thermoplastique (polyamide renforcé de fibre de verre), détectable visuellement, conforme UE10/2011 et FDA.
Composants en inox 1.4404.

Finition :Thermoplastique bleu outremer RAL 5002.
Composants en inox poli.
Utilisation :- Industrie agroalimentaire
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de l'emballage
Plage de température : -20 °C jusqu’à +100 °C.Avantages :détectable visuellement.
Bleu outremer RAL 5002.
Matériaux de qualité alimentaire.
Caractéristiques  :
Inox  RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0110 Boutons striés en plastique détectable visuellement 201 kB

Dessins (aperçu complet)

Boutons striés en plastique détectable visuellement

Boutons striés en plastique détectable visuellement avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Boutons striés en plastique détectable visuellement avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageD

D1D2D3HH1TCAOAcc.PrixCommander
K0110.130005taraudageM515111311,54,36 4,24 €

Boutons striés en plastique détectable visuellement avec filetage

plus d'infos

Dessins

Boutons striés en plastique détectable visuellement avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageD

D1D2D3HH1LCAOAcc.PrixCommander
K0110.130005X10filetageM515111311,54,310 5,14 €
K0110.130006X20filetageM615111311,54,320 5,70 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33